har-modular F4-module male angled Pa1
Artikelnr.: 02 51 904 1202
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-modular F4-module male angled Pa1
Artikelnr.: 02 51 904 1202
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificatie | F4 module |
Element | Mannelijke connector |
Beschrijving van het contact | Haaks |
Breedte van de module | 10,16 mm |
---|---|
Aansluitmethode | Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) |
aansluiting met golfsoldering | |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Aantal contacten | 4 |
Contactconfiguratie | Rijen a en c, posities 1 en 3 |
Leidend contact op positie | a1 |
Afsluitingslengte | 3 mm |
Vorige
Volgende