har-modular D2 data module male str 3mm
Artikelnr.: 02 53 902 1501
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-modular D2 data module male str 3mm
Artikelnr.: 02 53 902 1501
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Mannelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Breedte van de module | 5,08 mm |
---|---|
Aansluitmethode | Soldeeraansluiting |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Verbindingstype | Mezzanine |
Aantal contacten | 2 |
Contactconfiguratie | r+t |
Afsluitingslengte | 3 mm |
Vorige
Volgende