har-modular C9 module male straight Pa1
Artikelnr.: 02 53 909 1102
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-modular C9 module male straight Pa1
Artikelnr.: 02 53 909 1102
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificatie | C9 module |
Element | Mannelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Breedte van de module | 10,16 mm |
---|---|
Aansluitmethode | Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) |
aansluiting met golfsoldering | |
Verbindingstype | Mezzanine |
Aantal contacten | 9 |
Leidend contact op positie | a1 |
Afsluitingslengte | 4,8 mm |
Vorige
Volgende