USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
Artikelnr.: 09 45 145 2932
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
Artikelnr.: 09 45 145 2932
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Service-interfaces |
Specificatie | USB 3.0 |
Connector 1 | IP20 USB 3.0 |
Type A | |
Connector 2 | IP20 USB 3.0 |
Type A |
Kabellengte | 1,5 m |
---|---|
Kernstructuur | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Verbindingstype | Type A-connector - type A-connector |
Bevestiging | Schroefbaar in afdekplaten |
Vorige
Volgende