UNI DICHT SEALING METAL PG11
Artikelnr.: 09 00 000 5082
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
UNI DICHT SEALING METAL PG11
Artikelnr.: 09 00 000 5082
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Aanhaalkoppel | ≤10 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt) |
---|---|
Sleutelmaat | 22 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +130 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | Pg 11 |
Klembereik | 7 ... 10,5 mm |
Vorige
Volgende