UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
Artikelnr.: 33 50 848 4B80 020
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
Artikelnr.: 33 50 848 4B80 020
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Connector 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Details tonen |
---|---|
Connector 2 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | UIC 558 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Type kabel | Hybride kabel (koper / koper) |
Kabellengte | 2 m |
---|---|
Aantal kernen | 18 |
Kernstructuur | 4x 4x 1,0 mm² |
1x 2x 0,75 mm² | |
Aantal contacten | 18 |
Vorige
Volgende