UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
Artikelnr.: 33 50 860 0B81 020
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
Artikelnr.: 33 50 860 0B81 020
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Connector 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Details tonen |
---|
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | UIC 558 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 2 m |
---|---|
Aantal kernen | 13 |
Kernstructuur | 3x 4x 1,0 mm2 |
Aantal contacten | 13 |
Vorige
Volgende