T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Artikelnr.: 33 28 021 4002 200
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Artikelnr.: 33 28 021 4002 200
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Ronde connectoren M12 | |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING T1 Industrial |
Omgespoten | |
IP20 | |
Connector 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Recht | |
Schroefvergrendeling | |
IP65 / IP67 aangesloten toestand | |
Zink-spuitgietwerk | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Halogeenvrij |
Oliebestendig | |
Vlamvertragend |
Kabellengte | 20 m |
---|---|
Aantal kernen | 2 |
Kernstructuur | 1x 2x AWG 22/7 |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
Geslacht | Mannelijk |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 2 |
overige contacten | + afscherming |
Codering | Single Pair Ethernet (SPE) |
Vorige
Volgende