Spec. Cable Gland M50/30mm Ø21-35 SBC
Artikelnr.: 19 00 000 5034
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Spec. Cable Gland M50/30mm Ø21-35 SBC
Artikelnr.: 19 00 000 5034
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® HPR EasyCon |
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | EMC-versie |
Aanhaalkoppel | 30 Nm |
---|---|
Sleutelmaat | 51 |
53 | |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Maat | M50 |
Klembereik | 21 ... 35 mm |
Brede kruishoeken | 54 mm |
56 mm |
Vorige
Volgende