Single Frame, Ni plated, metal cover
Artikelnr.: 39 50 000 0110
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Single Frame, Ni plated, metal cover
Artikelnr.: 39 50 000 0110
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Contacten |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Port® |
Element | Frames |
Specificatie | Enkelvoudig |
Metalen versie, vernikkeld (elektrisch geleidbaar) | |
Metalen afdekking, vernikkeld |
Beperkt de temperatuur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Opslagtemperatuur | -25 ... +60 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65 |
Vorige
Volgende