S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
Artikelnr.: 21 15 520 0025
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
Artikelnr.: 21 15 520 0025
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | Ronde connectoren Maat 15 |
Element | Paneeldoorvoer |
Specificatie | Met geleiders |
voor voormontage |
Geslacht | Vrouwelijk |
---|---|
Afscherming | Niet-afgeschermd |
Aantal contacten | 5 |
Aantal signaalcontacten | 2 |
Aantal voedingscontacten | 3 |
PE-contact | Ja |
Vergrendelingstype | Knievergrendeling |
Details | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Pakketinhoud | incl. borgmoer |
Vorige
Volgende