Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Technische eigenschappen | ||
Datasnelheid | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Transmissie-eigenschappen | Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz | Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz |
steekcycli | ≥ 750 | ≥ 750 |
Nominale stroom | 1,5 A | 1,5 A |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Specificaties en goedkeuringen | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
Goedkeuringen | DNV GL | DNV GL |
Identificatie | ||
Categorie | Connectors | Connectors |
Element | Vrouwelijk | Vrouwelijk |
Specificatie | RJ45|Haaks | RJ45|Haaks |
Serie | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |
Versie | ||
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 8 | 8 |
Pakketinhoud | Tray | Tray |
Aansluitmethode | Aansluiting voor reflow solderen (SMT) | Aansluiting voor reflow solderen (SMT) |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
GTIN | 5713140061491 | 5713140224384 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Taiwan | Taiwan |
Verpakkingsmaat | 120 | 1 |