Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
ECHA SCIP-nummer | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 | |
Kleur (kap/behuizing) | Zwart | Grijs |
Oppervlak (kap/behuizing) | Geëpoxeerd | Geëpoxeerd |
China RoHS | e | 50 |
ELV-status | conform | conform met uitzondering |
Materiaal (kap/behuizing) | Zink-spuitgietwerk | Zink-spuitgietwerk |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform | conform met uitzondering |
RoHS-uitzonderingen | 6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht | |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Ja |
Technische eigenschappen | ||
Datasnelheid | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Transmissie-eigenschappen | Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz | Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz |
steekcycli | ≥ 500 | ≥ 500 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Specificaties en goedkeuringen | ||
Goedkeuringen | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Ja | Ja |
Identificatie | ||
Categorie | Connectors | Connectors |
Element | Paneeldoorvoer | Paneeldoorvoer |
Specificatie | Haaks | Haaks |
Serie | RJ45 | RJ45 |
Versie | ||
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 8 | 8 |
Grootte | 3 A | 3 A |
Bevestiging | Schroefbaar in afdekplaten | Schroefbaar in afdekplaten |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.440.113,00 | 27.440.113,00 |
Nettogewicht | 85,74 g | 72 g |
GTIN | 5713140059627 | 5713140059610 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Roemenië | Roemenië |
Verpakkingsmaat | 1 | 1 |