M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 40m
Artikelnr.: 33 28 180 0225 400
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 40m
Artikelnr.: 33 28 180 0225 400
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Connector 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Details tonen |
---|
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | HARTING M8 T1 Industrial Mannelijk |
Omgespoten | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Vlamvertragend |
Oliebestendig | |
Halogeenvrij |
Kabellengte | 40 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Geslacht | Mannelijk |
Aantal contacten | 4 |
Codering | Single Pair Ethernet (SPE) |
Vergrendelingstype | Schroefvergrendeling |
Vorige
Volgende