M23_6P FE,int-thread,STR PUR cable,5M
Artikelnr.: 21 37 380 0676 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M23_6P FE,int-thread,STR PUR cable,5M
Artikelnr.: 21 37 380 0676 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M23 |
Identificatie | Power |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | M23 |
Vrouwelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Eigenschappen | Vlamvertraging |
Olie- en UV-bestendig | |
Uiterst EMC-bestendig |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 6 |
Kernstructuur | 4x AWG 16 + 2x AWG 17 |
Vorige
Volgende