M17 FE str molded 6+PE PVC open end,5m
Artikelnr.: 21 37 520 0703 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M17 FE str molded 6+PE PVC open end,5m
Artikelnr.: 21 37 520 0703 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M17 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | M17 Omgespoten |
Vrouwelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 7 |
Kernstructuur | 6x 0,5 mm² + 1 mm² |
Vorige
Volgende