Hybridcbl. Papst LAiO2 3,0m HD
Artikelnr.: 61 88 720 0012 0300
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Hybridcbl. Papst LAiO2 3,0m HD
Artikelnr.: 61 88 720 0012 0300
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Kabelmodules |
---|---|
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | LP 14 + 7 polen |
Connector 2 | M12 |
Vrouwelijk | |
12 + 3 polen | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Oliebestendig |
Halogeenvrij | |
Zonder silicone | |
Eigenschappen | Uiterst flexibel |
Compatibel met sleepketting |
Kabellengte | 3 m |
---|---|
Kernstructuur | CH [<2(2 Li9Y 0,2 mm²) + 3 Li9Y 0,2 mm² + 2 Li9Y 0,4 mm² + (2 Li9Y 0,4 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,0 mm²] VlCVl11Y |
Toepassingsgebied | voor hybride functie |
Vorige
Volgende