Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
Artikelnr.: 61 88 720 0024 0300
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
Artikelnr.: 61 88 720 0024 0300
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Kabelmodules |
---|---|
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | M16 |
Vrouwelijk | |
12 + 3 polen | |
Connector 2 | LP 14 + 3 polen |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Oliebestendig |
Halogeenvrij | |
Zonder silicone | |
Eigenschappen | Uiterst flexibel |
Compatibel met sleepketting |
Kabellengte | 3 m |
---|---|
Kernstructuur | 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2 |
Toepassingsgebied | voor hybride functie |
Vorige
Volgende