Han-Port double frame, plastic
Artikelnr.: 39 50 000 0420
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han-Port double frame, plastic
Artikelnr.: 39 50 000 0420
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Contacten |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Port® |
Element | Frames |
Specificatie | Dubbel |
Kunststof versie, PBT zwart | |
Kunststof afdekking, ABS zilver metallic |
Beperkt de temperatuur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Opslagtemperatuur | -25 ... +60 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65 |
Vorige
Volgende