Han-Eco cable gland M40
Artikelnr.: 19 41 000 5141
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han-Eco cable gland M40
Artikelnr.: 19 41 000 5141
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Eco® |
Type accessoire | Kabelwartel |
Aanhaalkoppel | 20 Nm Bevestiging |
---|---|
20 Nm Dopgroef | |
Sleutelmaat | 46 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +125 °C |
Maat | M40 |
Klembereik | 16 ... 28 mm |
Vorige
Volgende