Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Artikelnr.: 19 00 000 7124
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Artikelnr.: 19 00 000 7124
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Gebruik dit product niet meer voor nieuwe DesignIns.
Neem contact op met je lokale distributiepartner.
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® CGM-M-Rail |
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | Spoorweguitvoering |
Aanhaalkoppel | ≤8 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt) |
---|---|
Sleutelmaat | 36 |
40 | |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | M32 |
Klembereik | 16 ... 20,5 mm |
Brede kruishoeken | 43,9 mm |
Vorige
Volgende