Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
Artikelnr.: 19 00 000 5027
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
Artikelnr.: 19 00 000 5027
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® CGM-M |
Type accessoire | Kabelwartel |
Sleutelmaat | 14 |
---|---|
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 | |
Maat | M12 |
Klembereik | 2 ... 5 mm |
Brede kruishoeken | 15,5 mm |
Vorige
Volgende