Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
Artikelnr.: 09 30 006 1719
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
Artikelnr.: 09 30 006 1719
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Dockingframe |
Beschrijving van het accessoire | Montage aan de achterkant |
Grootte | 06 B |
---|---|
Details | Intrekgebied x-as: ± 1 mm |
Intrekgebied y-as: ± 1 mm | |
Intrekgebied z-as: - 0,5 / +1 mm |
Vorige
Volgende