Han 40A crimp module, female UL 1000V
Artikelnr.: 09 14 002 3103
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 40A crimp module, female UL 1000V
Artikelnr.: 09 14 002 3103
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Type module | Han® 40 A-module |
Maat van de module | Enkele module |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Vrouwelijk |
Aantal contacten | 2 |
Details | Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. |
Vorige
Volgende