Han 24B Docking Frame IP67 floating
Artikelnr.: 09 30 024 1711
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 24B Docking Frame IP67 floating
Artikelnr.: 09 30 024 1711
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Dockingframe |
Grootte | 24 B |
---|---|
Details | Intrekgebied x-as: ± 1 mm |
Intrekgebied y-as: ± 1 mm | |
Intrekgebied z-as: - 0,5 / +1 mm | |
Pakketinhoud | 1 frame |
4 schroeven met cilindervormige kop (staal, verzinkt) om het dockingframe te bevestigen | |
IP-beschermd frame |
Vorige
Volgende