Han 200A module, M8 screw bolt, male
Artikelnr.: 09 14 001 2675
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 200A module, M8 screw bolt, male
Artikelnr.: 09 14 001 2675
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Type module | Han® 200 A-module |
Maat van de module | Dubbele module |
Aansluitmethode | M8-schroefafsluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Aantal contacten | 1 |
Details | ATTENTION! De nominale spanning verwijst alleen naar de aansluitzijde. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de speling en kruipafstanden van de TC 200 schroefcontacten aan de verbindingszijde worden gehandhaafd. De schroefcontacten zijn bedoeld voor de verbinding naar contactrails en, zijn door hun ontwerp, niet aanraakbeschermd in het verbindingsgebied. |
Vorige
Volgende