HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
Artikelnr.: 09 45 600 0100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
Artikelnr.: 09 45 600 0100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Bulkkabels |
Specificatie | Niet gemonteerd |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Vlamvertragend |
In grote mate oliebestendig | |
Zonlichtbestendig | |
Printen op kabel | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
Eigenschappen | Geschikt voor permanente installatie |
Kabellengte | 100 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/1 |
Vorige
Volgende