Gender Changer SUB-D9, m-m
Artikelnr.: 39 50 904 0032
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Gender Changer SUB-D9, m-m
Artikelnr.: 39 50 904 0032
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Contacten |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Port® |
Element | Wisselaar voor geslacht |
Specificatie | D-Sub 1 |
9 polen | |
Mannelijk/mannelijk |
RoHS | conform met uitzondering |
---|---|
RoHS-uitzonderingen | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht |
ELV-status | conform met uitzondering |
China RoHS | 50 |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Ja |
REACH SVHC Stoffen | Lood |
ECHA SCIP-nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 stoffen | Ja |
California Proposition 65 stoffen | Lood |
Vorige
Volgende