Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
ECHA SCIP-nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV-status | conform met uitzondering | conform met uitzondering |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform met uitzondering | conform met uitzondering |
RoHS-uitzonderingen | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Ja | Ja |
Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Prestatieniveau | 1 | 1 |
steekcycli | ≥ 500 | ≥ 500 |
Nominale stroom | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
Insteekkracht | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Uittrekkracht | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Specificaties en goedkeuringen | ||
Specificaties | DIN 41626 | DIN 41626 |
Identificatie | ||
Type contact | Soldeercontact | Soldeercontact |
Categorie | Contacten | Contacten |
Contacten voor | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type M invers|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M-module, mannelijk, haaks|har-modular@ M-module, mannelijk, recht | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type M invers|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M-module, mannelijk, haaks|har-modular@ M-module, mannelijk, recht |
Beschrijving van het contact | Recht | Recht |
Serie | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Versie | ||
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart|Mezzanine|PCB naar kabel | Moederbord naar dochterkaart|Mezzanine|PCB naar kabel |
Productieproces | Gedraaide contacten | Gedraaide contacten |
Geslacht | Mannelijk contact voor mannelijke connectoren | Mannelijk contact voor mannelijke connectoren |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettogewicht | 2,151 g | 1,9 g |
GTIN | 5713140003804 | 5713140003828 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
Verpakkingsmaat | 100 | 100 |