F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
Artikelnr.: 33 50 319 9141 003
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
Artikelnr.: 33 50 319 9141 003
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | Mannelijk |
Scheidingswand gemonteerde behuizing | |
Type kabel | Hybride kabel (koper / koper) |
Kabellengte | 0,3 m |
---|---|
Aantal kernen | 13 |
Kernstructuur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Aantal contacten | 12 |
Aantal datacontacten | 4 |
Aantal signaalcontacten | 4 |
Aantal voedingscontacten | 4 |
PE-contact | Ja |
Vorige
Volgende