Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
Materiaal (accessoires) | Thermoplastisch | Thermoplastisch |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Kleur (accessoires) | RAL 7032 (kiezelgrijs) | RAL 7032 (kiezelgrijs) |
Technische eigenschappen | ||
PCB-dikte | 4,6 mm ±0,3 | 5,8 mm ±0,3 |
Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Specificaties en goedkeuringen | ||
Spoorwegclassificatie | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 |
Identificatie | ||
Type accessoire | Pinommanteling | Pinommanteling |
Categorie | Accessoires | Accessoires |
Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Nettogewicht | 6,7 g | 6,548 g |
GTIN | 5713140000537 | 5713140000551 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
Verpakkingsmaat | 100 | 100 |