Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
Materiaal (insteekstuk) | Vloeibaar kristalpolymeer (LCP) | Vloeibaar kristalpolymeer (LCP) |
Kleur (insteekstuk) | Beige | Beige |
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Isolatieweerstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | Nee | Nee |
Insteekkracht | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
Uittrekkracht | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
Nominale stroom | 1 A | 1 A |
Kruipweg | 1 mm tussen 2 rijen (a, b, c)|1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) | 1 mm tussen 2 rijen (a, b, c)|1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) |
Prestatieniveau | 1|vlgs. IEC 61076-4-113 | 1|vlgs. IEC 61076-4-113 |
Contactrijen | 5 | 5 |
Contactweerstand | ≤20 mΩ voor rijen a, b, c|≤30 mΩ voor rijen z, d | ≤20 mΩ voor rijen a, b, c|≤30 mΩ voor rijen z, d |
Contactpitch (aansluitzijde) | 2,54 mm | 2,54 mm |
steekcycli | ≥ 500 | ≥ 500 |
Testspanning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
PCB-dikte | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Tussenruimteafstand | 1 mm tussen 2 rijen (a, b, c)|1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) | 1 mm tussen 2 rijen (a, b, c)|1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)|1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +105 °C bovenste temperatuurbeperking, beperkt door de PCB | -40 ... +105 °C bovenste temperatuurbeperking, beperkt door de PCB |
Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Specificaties en goedkeuringen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Spoorwegclassificatie | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 |
Specificaties | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
Identificatie | ||
Categorie | Connectors | Connectors |
Element | Vrouwelijke connector | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht | Recht |
Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Versie | ||
PCB-bevestiging | Zonder bevestigingsflens | Met bevestigingsflens |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart | Moederbord naar dochterkaart |
Aantal contacten | 160 | 160 |
Afsluitingslengte | 5 mm | 4,5 mm|5 mm |
Aansluitmethode | Indrukafsluiting | Indrukafsluiting |
Contactconfiguratie | Rijen z, a, b, c, en d, posities 1, 2, ... , 31, 32 | Rijen z, a, b, c, en d, posities 1, 2, ... , 31, 32 |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettogewicht | 20 g | 23,25 g |
GTIN | 5713140000148 | 5713140000131 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
Verpakkingsmaat | 10 | 20 |