DIN-Power shell housing D20 metall
Artikelnr.: 09 06 848 0550
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Power shell housing D20 metall
Artikelnr.: 09 06 848 0550
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Identificatie | Type F |
Type H | |
Type MH | |
Series van de kappen/behuizingen | DIN 41612 |
Type accessoire | Schaalbehuizing |
Beschrijving van het accessoire | 20 mm |
Versie | Ingang boven-/zijkant |
---|---|
Aantal kabelinvoeren | 4 |
Kabelingang | 4x |
Trekontlasting | Met kabelklemmen |
Vergrendelingstype | Borgschroef |
2 onderdelen | Ja |
Scheidbaar | Ja |
Vorige
Volgende