DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Artikelnr.: 09 06 001 9974
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Artikelnr.: 09 06 001 9974
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type accessoire | Schroef |
Beschrijving van het accessoire | M2,2 x 9,5 |
voor schaalbehuizing D 20/2 | |
voor schaalbehuizing 2C, 3C | |
voor har-modular® P-module | |
voor har-modular® T-module - mannelijke connector |
Materiaal (accessoires) | Metaal |
---|---|
Kleur (accessoires) | Metallic |
RoHS | conform |
ELV-status | conform |
China RoHS | e |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja |
Vorige
Volgende