Cable Seal plastic M25x1.5 6,5-9,5mm
Artikelnr.: 19 12 000 5156
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Cable Seal plastic M25x1.5 6,5-9,5mm
Artikelnr.: 19 12 000 5156
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Compact® |
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | voor kappen |
voor kabel naar kabelbehuizing |
Aanhaalkoppel | ≤6 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt) |
---|---|
Sleutelmaat | 30 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65 |
Maat | M25 |
Klembereik | 6,5 ... 9,5 mm |
Vorige
Volgende