Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
Artikelnr.: 61 03 000 0165
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
Artikelnr.: 61 03 000 0165
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | D-Sub |
Type accessoire | Krimpflens |
Beschrijving van het accessoire | D-Sub 1 ... 4 |
Omgevingstemperatuur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Inwendige diameter | 8,5 mm |
Buitendiameter | 9,5 mm |
Vorige
Volgende