Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Artikelnr.: 21 34 282 9641 010
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Artikelnr.: 21 34 282 9641 010
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | 5+PE 1,5mm² PUR black Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Details tonen |
Connector 2 | Size 15 6pole female straight overmolded Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren Maat 15 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Maat 15 |
Mannelijk Recht | |
Connector 2 | Maat 15 |
Vrouwelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Aantal kernen | 6 |
Kernstructuur | 6x 1,5 mm² |
Vorige
Volgende