Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Artikelnr.: 21 34 280 0642 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Artikelnr.: 21 34 280 0642 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | 5+PE 2,5mm² PUR black Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren Maat 15 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | Maat 15 |
Mannelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Aantal kernen | 6 |
Kernstructuur | 6x 2,5 mm² |
Vorige
Volgende