Han EMV UNI D.SEALING M32
Artikelnr.: 19 62 000 5096
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han EMV UNI D.SEALING M32
Artikelnr.: 19 62 000 5096
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | EMC-versie |
Sleutelmaat | 35 |
---|---|
Beperkt de temperatuur | -40 ... +130 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | M32 |
Klembereik | 14 ... 18 mm |
Afschermingsdiameter | 9 ... 14,5 mm |
Brede kruishoeken | 38,5 mm |
Vorige
Volgende