Han EMV UNI D.SEALING M20
Artikelnr.: 19 62 000 5084
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han EMV UNI D.SEALING M20
Artikelnr.: 19 62 000 5084
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | EMC-versie |
Sleutelmaat | 22 |
---|---|
Beperkt de temperatuur | -40 ... +130 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | M20 |
Klembereik | 9 ... 13 mm |
Afschermingsdiameter | 6,5 ... 10,5 mm |
Brede kruishoeken | 24,4 mm |
Vorige
Volgende