100A CONT. REM. TOOL
Artikelnr.: 09 99 000 0827
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
100A CONT. REM. TOOL
Artikelnr.: 09 99 000 0827
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Verwijderingsgereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | voor de enkele Han® 100 A module |
voor Han® GND |
Verpakkingsmaat | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 43 g |
Land van herkomst | Duitsland |
Europees douanetariefnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140107755 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Vorige
Volgende