EINDRUECKSTEMPEL F MIT VERDREH
Artikelnr.: 09 99 000 0229
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
EINDRUECKSTEMPEL F MIT VERDREH
Artikelnr.: 09 99 000 0229
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Bovengereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | Alleen voor korte palen en PCB-dikte > 1,6 mm en zonder geleidingsframe |
voor gebruik met vrouwelijke connectoren | |
Type F, H |
Verpakkingsmaat | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 271 g |
Europees douanetariefnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140106000 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Vorige
Volgende