Han EMC CABLE PROTECTION PG16
Artikelnr.: 09 62 000 5005
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han EMC CABLE PROTECTION PG16
Artikelnr.: 09 62 000 5005
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | EMC-versie |
Sleutelmaat | 24 |
---|---|
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | Pg 16 |
Klembereik | 6,5 ... 9,5 mm |
Afschermingsdiameter | 3,5 ... 8 mm |
Vorige
Volgende