Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Artikelnr.: 09 57 568 0500 000
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Artikelnr.: 09 57 568 0500 000
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | LC duplex Hybride |
Element | Paneeldoorvoer |
Type contact | LC contact |
Beschrijving van het contact | Multimodus |
Type kap/behuizing | Kap |
Grootte | 3 A |
---|---|
Aantal contacten | 2 |
Contactconfiguratie | L1, PE, N |
overige contacten | + 3x 300 V AC |
Vorige
Volgende