HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m
Artikelnr.: 09 45 600 0532
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m
Artikelnr.: 09 45 600 0532
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Bulkkabels |
Specificatie | Niet gemonteerd |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Vlamvertragend |
Uv-bestendig | |
Printen op kabel | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
Kabellengte | 20 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
Vorige
Volgende