HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m
Artikelnr.: 09 45 600 0107
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m
Artikelnr.: 09 45 600 0107
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Bulkkabels |
Specificatie | Niet gemonteerd |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Vlamvertragend |
Halogeenvrij | |
Uv-bestendig | |
Oliebestendig | |
Printen op kabel | HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“ |
Kabellengte | 100 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/7 |
Vorige
Volgende