HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Artikelnr.: 09 45 600 0102
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Artikelnr.: 09 45 600 0102
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Bulkkabels |
Specificatie | Niet gemonteerd |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Vlamvertragend |
Zonlichtbestendig | |
Printen op kabel | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO" |
Kabellengte | 100 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/7 |
Vorige
Volgende