RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
Artikelnr.: 09 45 215 1100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
Artikelnr.: 09 45 215 1100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Paneeldoorvoer |
Specificatie | Recht |
Grootte | 3 A |
---|---|
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 8 |
Bevestiging | Schroefbaar in afdekplaten |
Vorige
Volgende