M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Artikelnr.: 09 15 100 9102
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Artikelnr.: 09 15 100 9102
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M23 |
Identificatie | Signal |
Type accessoire | Beschermingsafdekking |
Beschrijving van het accessoire | voor kabel naar kabelbehuizing |
Met ketting (70 mm) |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP67 vergrendelde toestand |
---|---|
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand |
Vorige
Volgende