Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
Artikelnr.: 09 14 002 0301
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
Artikelnr.: 09 14 002 0301
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Kappen/behuizingen |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Modular® Twin |
Type kap/behuizing | Scheidingswand gemonteerde behuizing |
Grootte | Modular Twin |
---|---|
Vergrendelingstype | Enkele sluithendel |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Ja |
Details | Nominale spanning ≤630 V |
Nominale pulsspanning ≤6 kV | |
Mate van verontreiniging 3 | |
Voor een complete connector is de gespecificeerde spanningswaarde het maximale niveau dat kan worden bereikt. In de gevallen waar de gebruikte module(s) wel lagere spanningswaarden bieden, zijn deze lagere waarden geldig. Hogere spanningswaarden in individuele toepassingen kunnen worden goedgekeurd in overleg met HARTING. |
Vorige
Volgende